Durchführungskondensatoren

Typ
B85121A
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : B85121*, B85321*
Discontinue Issue Date : Jun.21, 2019
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2019
Last Shipment Date : Dec.31, 2019

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
55.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
100A
Nennspannung [AC]
250VAC
Nennspannung [DC]
600VAC
Kapazität
500nF

Weiteres

Anschluss
Threaded studs
Weitere Details
Please refer to the data sheet