Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen

ACM4520V-421-2P-T00

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : ACM55V-701-2PL-TL00 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Nov.19, 2024
Last Purchase Order Date : Aug.31, 2025
Last Shipment Date : Mar.31, 2026
Serie
ACM
Typ
ACM4520-V
Anwendung
Automotive
Funktion / Eigenschaft
CommonCommon Mode
AEC-Q200AEC-Q200
Anzahl der Leiter
Single Choke
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Design & Grösse

Design
Länge
4.70mm ±0.20mm
Breite
4.50mm ±0.20mm
Höhe
2.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1.1μH (Ref.)
Nennstrom
1.4A
Gleichstromwiderstand (Typ.)

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
AEC-Q200
YES
Weitere Details
Please refer to the catalog

Technische Information

Ausblenden Einblenden