Netzdrosseln

AML04B13-2R3M6R5-S1

Serie
AML
Typ
AML04B
Anwendung
Automotive
Funktion / Eigenschaft
DifferentialDifferential Mode
AEC-Q200AEC-Q200
Anzahl der Leiter
Single Choke
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Netzdrosseln:AML04

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Design & Grösse

Design
Rod core choke
Länge
13.00mm Nom.
Breite
4.50mm Nom.
Höhe
4.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
2.3μH ±20%
Nennstrom
6.5A
Gleichstromwiderstand (Typ.)
15mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
AEC-Q200
YES
Weitere Details
Please refer to the catalog

Documents