Netzdrosseln

AML0615-2R9M7R5-S1

Serie
AML
Typ
AML06
Anwendung
Automotive
Funktion / Eigenschaft
DifferentialDifferential Mode
AEC-Q200AEC-Q200
Anzahl der Leiter
Single Choke
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Netzdrosseln:AML06

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Design & Grösse

Design
Rod core choke
Länge
15.00mm Nom.
Breite
6.00mm Nom.
Höhe
6.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
2.9μH ±20%
Nennstrom
7.5A
Gleichstromwiderstand (Typ.)
12mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
AEC-Q200
YES
Weitere Details
Please refer to the catalog

Documents