Netzdrosseln

AML0925-8R0M110-S1

Serie
AML
Typ
AML09
Anwendung
Automotive
Funktion / Eigenschaft
DifferentialDifferential Mode
AEC-Q200AEC-Q200
Anzahl der Leiter
Single Choke
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Netzdrosseln:AML09

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Design & Grösse

Design
Rod core choke
Länge
25.00mm Nom.
Breite
8.50mm Nom.
Höhe
8.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
8μH ±20%
Nennstrom
11A
Gleichstromwiderstand (Typ.)
13mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
AEC-Q200
YES
Weitere Details
Please refer to the catalog

Documents