Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen

B82721K2222U030

Produktstatus
Production
Typ
B82721K2*U*
Anwendung
General use
Home Appliance
Funktion / Eigenschaft
Anzahl der Leiter
Double Choke
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Design & Grösse

Design
Current-compensated ring core choke
Länge
18.20mm Max.
Breite
13.20mm Max.
Höhe
20.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1mH
Nennstrom
2.2A
Nenntemperatur
70°C
Gleichstromwiderstand (Typ.)
70mΩ
Nennspannung [AC]
250Vrms
Nennspannung [DC]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
AEC-Q200
NO
UL Aktennummer
E70122
UL1446 Isoliersystem
ENEC (VDE) Aktenzeichen
40046011
Anmerkungen
IEC 60335 compatible
Lead spacing 10 x 15 (mm)
UL+ENEC(VDE) approvals
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden