Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen

B82722J2172N001

Produktstatus
Production
Typ
B82722J
Anwendung
General use
Funktion / Eigenschaft
CommonCommon Mode
ULUL Certificate
ENEC(VDE)ENEC (VDE) Certificate
Anzahl der Leiter
Double Choke
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Design & Grösse

Design
Current-compensated ring core choke
Länge
23.30mm Max.
Breite
16.10mm Max.
Höhe
25.40mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
4mH
Nennstrom
1.7A
Nenntemperatur
60°C
Gleichstromwiderstand (Typ.)
175mΩ
Nennspannung [AC]
250Vrms
Nennspannung [DC]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
AEC-Q200
NO
UL Aktennummer
E70122
UL1446 Isoliersystem
ENEC (VDE) Aktenzeichen
40030229
Anmerkungen
Lead spacing 12.5 x 10 (mm)
UL+ENEC(VDE) approvals
vertical version
Weitere Details
Please refer to the data sheet