Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen

B82723A2402N001

Produktstatus
Production
Typ
B82723A
Anwendung
General use
Funktion / Eigenschaft
CommonCommon Mode
ULUL Certificate
ENEC(VDE)ENEC (VDE) Certificate
Anzahl der Leiter
Double Choke
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Design & Grösse

Design
Current-compensated ring core choke
Länge
28.00mm Max.
Breite
27.00mm Max.
Höhe
16.80mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
2.7mH
Nennstrom
4A
Nenntemperatur
60°C
Gleichstromwiderstand (Typ.)
60mΩ
Nennspannung [AC]
250Vrms
Nennspannung [DC]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
AEC-Q200
NO
UL Aktennummer
E70122
UL1446 Isoliersystem
ENEC (VDE) Aktenzeichen
40030229
Anmerkungen
Lead spacing 15 x 25 (mm)
UL+ENEC(VDE) approvals
horizontal version
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden