Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen

B82724A2202N001

Produktstatus
Production
Typ
B82724A
Anwendung
General use
Funktion / Eigenschaft
CommonCommon Mode
ULUL Certificate
ENEC(VDE)ENEC (VDE) Certificate
Anzahl der Leiter
Double Choke
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Design & Grösse

Design
Current-compensated ring core choke
Länge
33.10mm Max.
Breite
32.60mm Max.
Höhe
19.70mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
6.8mH
Nennstrom
2A
Nenntemperatur
60°C
Gleichstromwiderstand (Typ.)
170mΩ
Nennspannung [AC]
250Vrms
Nennspannung [DC]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
AEC-Q200
NO
UL Aktennummer
E70122
UL1446 Isoliersystem
ENEC (VDE) Aktenzeichen
40030229
Anmerkungen
Lead spacing 20 x 30 (mm)
UL+ENEC(VDE) approvals
horizontal version
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden