Netzdrosseln

B82725V2123U040

Typ
B8272*V2*U*
Anwendung
General use
Home Appliance
Funktion / Eigenschaft
CommonCommon Mode
Anzahl der Leiter
Double Choke
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Netzdrosseln:B8272*2*U
  • Netzdrosseln:B8272*2*U

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Design & Grösse

Design
Länge
39.00mm Max.
Breite
23.00mm Max.
Höhe
37.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
3.6mH
Nennstrom
12A
Nenntemperatur
70°C
Gleichstromwiderstand (Typ.)
7.8mΩ
Nennspannung [AC]
250Vrms
Nennspannung [DC]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
AEC-Q200
NO
UL Aktennummer
UL1446 Isoliersystem
ENEC (VDE) Aktenzeichen
Anmerkungen
Lead spacing 10.0 x 20.0 (mm)
material certifications
vertical version
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Documents

Technical Support Tools