Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen

B82726S6123N020

Produktstatus
Production
Typ
B82726S61*3
Anwendung
General use
Funktion / Eigenschaft
CommonCommon Mode
UL1446UL1446 Insulation System
Anzahl der Leiter
Double Choke
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Design & Grösse

Design
Current-compensated ring core choke
Länge
52.00mm Max.
Breite
28.00mm Max.
Höhe
55.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
3.3mH
Nennstrom
12A
Nenntemperatur
85°C
Gleichstromwiderstand (Typ.)
8.4mΩ
Nennspannung [AC]
250Vrms
Nennspannung [DC]
750V

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
AEC-Q200
NO
UL Aktennummer
UL1446 Isoliersystem
E320370: Class 155(F)
ENEC (VDE) Aktenzeichen
Anmerkungen
Open vertical design
UL 1446 Class 155(F) Insulation System
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden