Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen

B82726S6243A040

Produktstatus
Production
Typ
B8272xE6
Anwendung
General use
Funktion / Eigenschaft
CommonCommon Mode
UL1446UL1446 Insulation System
Anzahl der Leiter
Double Choke
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Design & Grösse

Design
Current-compensated ring core choke
Länge
48.00mm Max.
Breite
26.00mm Max.
Höhe
45.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
440μH
Nennstrom
29A
Nenntemperatur
70°C
Gleichstromwiderstand (Typ.)
1.5mΩ
Nennspannung [AC]
600Vrms
Nennspannung [DC]
1kV

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
AEC-Q200
NO
UL Aktennummer
UL1446 Isoliersystem
E320370: Class 155(F)
ENEC (VDE) Aktenzeichen
Anmerkungen
Recyclable
Size A
UL 1446 Class 155(F) Insulation System
max. 24 A at +85 °C ambient
Weitere Details
Please refer to the data sheet