Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen

B82730G3401A020

Produktstatus
Production
Typ
B82730G
Anwendung
General use
Home Appliance
Funktion / Eigenschaft
CommonCommon Mode
ULUL Certificate
UL1446UL1446 Insulation System
ENEC(VDE)ENEC (VDE) Certificate
Anzahl der Leiter
Double Choke
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Design & Grösse

Design
Current-compensated U core choke
Länge
16.50mm Max.
Breite
15.00mm Max.
Höhe
12.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
15mH
Nennstrom
400mA
Nenntemperatur
40°C
Gleichstromwiderstand (Typ.)
2.4Ω
Nennspannung [AC]
300Vrms
Nennspannung [DC]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
AEC-Q200
NO
UL Aktennummer
E70122
UL1446 Isoliersystem
E320370: Class 155(F)
ENEC (VDE) Aktenzeichen
40027843
Anmerkungen
GWT to EN 60335-1
Horizontal version
UL 1446 Class 155(F) Insulation System
UL+VDE approvals
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden