Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen

B82730U3102A020

Typ
B82730U
Anwendung
General use
Home Appliance
Funktion / Eigenschaft
CommonCommon Mode
ULUL Certificate
UL1446UL1446 Insulation System
ENEC(VDE)ENEC (VDE) Certificate
Anzahl der Leiter
Double Choke
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Netzdrosseln:B82730U

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Design & Grösse

Design
Current-compensated U core choke
Länge
16.50mm Max.
Breite
11.00mm Max.
Höhe
16.50mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1.8mH
Nennstrom
1A
Nenntemperatur
40°C
Gleichstromwiderstand (Typ.)
340mΩ
Nennspannung [AC]
300Vrms
Nennspannung [DC]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
AEC-Q200
NO
UL Aktennummer
E70122
UL1446 Isoliersystem
E320370: Class 155(F)
ENEC (VDE) Aktenzeichen
40027843
Anmerkungen
GWT to EN 60335-1
UL 1446 Class 155(F) Insulation System
UL+VDE approvals
Vertical version
Weitere Details
Please refer to the data sheet