Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen

B82731M2132A030

Produktstatus
Production
Typ
B82731M
Anwendung
General use
Funktion / Eigenschaft
CommonCommon Mode
ULUL Certificate
ENEC(VDE)ENEC (VDE) Certificate
Anzahl der Leiter
Double Choke
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Design & Grösse

Design
Current-compensated D core choke
Länge
21.00mm Max.
Breite
15.00mm Max.
Höhe
20.50mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
6.8mH
Nennstrom
1.3A
Nenntemperatur
40°C
Gleichstromwiderstand (Typ.)
280mΩ
Nennspannung [AC]
250Vrms
Nennspannung [DC]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
AEC-Q200
NO
UL Aktennummer
E70122
UL1446 Isoliersystem
ENEC (VDE) Aktenzeichen
40004409
Anmerkungen
Recyclable
UL+ENEC(VDE) approvals
vertical version
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden