Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen

B82733F2112B001

Typ
B82733F
Anwendung
General use
Funktion / Eigenschaft
CommonCommon Mode
ULUL Certificate
ENEC(VDE)ENEC (VDE) Certificate
Anzahl der Leiter
Double Choke
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Netzdrosseln:B82733F
  • Netzdrosseln:b82733f_ind2208n-e
  • Netzdrosseln:b82732f_ind1499v-e

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Design & Grösse

Design
Current-compensated frame core choke
Länge
26.50mm Max.
Breite
24.80mm Max.
Höhe
14.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
47mH
Nennstrom
1.1A
Nenntemperatur
40°C
Gleichstromwiderstand (Typ.)
804mΩ
Nennspannung [AC]
300Vrms
Nennspannung [DC]
500V

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
AEC-Q200
NO
UL Aktennummer
E499103
UL1446 Isoliersystem
ENEC (VDE) Aktenzeichen
40023210
Anmerkungen
Low height
UL+ENEC(VDE) approvals
high stray inductance
horizontal version
Weitere Details
Please refer to the data sheet