Netzdrosseln

B82747S4203A020

Typ
B82747S4203A
Anwendung
General use
Funktion / Eigenschaft
CommonCommon Mode
Anzahl der Leiter
Triple Choke
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Netzdrosseln:B82747S4203A
  • Netzdrosseln:B82747S4203A

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Design & Grösse

Design
Current-compensated ring core choke
Länge
59.00mm Max.
Breite
28.00mm Max.
Höhe
60.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1.3mH
Nennstrom
20A
Nenntemperatur
60°C
Gleichstromwiderstand (Typ.)
5.2mΩ
Nennspannung [AC]
520Vrms
300Vrms
Nennspannung [DC]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
AEC-Q200
NO
UL Aktennummer
UL1446 Isoliersystem
ENEC (VDE) Aktenzeichen
Anmerkungen
Open vertical design
Weitere Details
Please refer to the data sheet