Netzdrosseln
B82791K2251N020
|
Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte. |
Inventory information does not exist. Contact Us |
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
Capacitance=22nF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
Capacitance=330pF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
Capacitance=10nF
Edc=250V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
L=17nH
Rated current=45A
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
L=33μH
DC Resistance=5.46Ω
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm
Netzdrosseln
L=0.0018mH Rated current=21A
LxWxT:24.6mmx17.8mmx25.3mm
Netzdrosseln
L=0.0018mH Rated current=28A
LxWxT:20.5mmx12.6mmx13mm
Netzdrosseln
L=6250µH Rated current=10.0A
LxWxT:39.0mmx23.0mmx37.0mm
Netzdrosseln
L=3.9mH Rated current=0.75A
LxWxT:16.5mmx11mmx16.5mm
Netzdrosseln
L=1mH Rated current=19A
LxWxT:60mmx60mmx33mm