EMV-Netzfilter

Stromversorgung
3-phase/4-Lines
Typ
B84108
Merkmale
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : B84144A0016R120 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jun.21, 2019
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2019
Last Shipment Date : Dec.31, 2019
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
10A
Nennspannung [AC]
440/250V
Nennspannung [DC]
Spannungsfestigkeit 1
DC1414V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Streustrom [Delta Verbindung] (Max.)
Streustrom [Star Verbindung] (Max.)
0.069mA [440/250V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)

Weiteres

Anschlüsse
Tab
Betriebstemperaturbereich
-25 to 85°C
Gewicht
Approx. 220g
Leistung
Multipurpose
Funktion
Sicherheitsstandard
EN60939