EMV-Netzfilter

B84110B0000A014

Produktstatus
Production
Stromversorgung
Single-phase
Typ
B84110B (PCB Filter)
Merkmale
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
PCB
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
1.4A
Nennspannung [AC]
250V
Nennspannung [DC]
250V
Spannungsfestigkeit 1
DC1414V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Leckstrom (Max.)
Gleichstromwiderstand (Typ.)

Weiteres

Anschlüsse
Pin
Betriebstemperaturbereich
-25 to 100°C
Gewicht
Approx. 47g
Leistung
Wide range high attenuation
Funktion
Sicherheitsstandard
EN60939

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools