EMV-Netzfilter
B84111F0000B120
|
|
Grösse
| Baugrösse / Montage |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nennstrom |
|
| Nennspannung [AC] |
|
| Nennspannung [DC] |
|
| Spannungsfestigkeit 1 |
|
| Spannungsfestigkeit 2 |
|
| Leckstrom (Max.) |
|
| Gleichstromwiderstand (Typ.) |
|
Weiteres
| Anschlüsse |
|
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Gewicht |
|
| Leistung |
|
| Funktion |
|
| Sicherheitsstandard |
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
CGA2B2NP01H102J050BA
Capacitance=1nF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5L4C0G2J103J160AA
Capacitance=10nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Leistungskondensatoren für DC-Link (MKP zylindrisch)
B25680B2856K801
1x85uF, 2800V DC
85mm(D) x 229mm(H)
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
TCM0403S-350-2P-T210
|Z|=35Ω at 100MHz
Rated current=0.05A
L x W x T :
0.45mm x 0.3mm x 0.23mm
EMV-Netzfilter
B84111F0000B110
1-phase(250V), Rated Current:10A
Small case type
EMV-Netzfilter
B84112G0000B116
1-phase(250V), Rated Current:16A
Small case type
EMV-Netzfilter
B84113H0000G120
1-phase(250V), Rated Current:20A
Small case type
EMV-Netzfilter
B84142A0016A166
1-phase(250V), Rated Current:16A
Small case type
EMV-Netzfilter
B84142A0030R166
1-phase(250V), Rated Current:30A
Small case type
EMV-Netzfilter
B84143A0035R410
3-phase/3-Lines(520V), Rated Current:35A
Book type