EMV-Netzfilter

Stromversorgung
Single-phase
Typ
B84111F (SIFI F)
Merkmale
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
Case(others)
Small size
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
25A
Nennspannung [AC]
250V
Nennspannung [DC]
250V
Spannungsfestigkeit 1
DC1770V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Streustrom (Max.)
0.369mA [250V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)

Weiteres

Anschlüsse
Stud
Betriebstemperaturbereich
-25 to 100°C
Gewicht
Approx. 300g
Leistung
Multipurpose
Funktion
Sicherheitsstandard
UL1283
CSA C22.2 No.8
EN60939