EMV-Netzfilter
B84111F0000M125
|
|
Grösse
| Baugrösse / Montage |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nennstrom |
|
| Nennspannung [AC] |
|
| Nennspannung [DC] |
|
| Spannungsfestigkeit 1 |
|
| Spannungsfestigkeit 2 |
|
| Leckstrom (Max.) |
|
| Gleichstromwiderstand (Typ.) |
|
Weiteres
| Anschlüsse |
|
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Gewicht |
|
| Leistung |
|
| Funktion |
|
| Sicherheitsstandard |
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
C2012C0G1H153J085AA
Capacitance=15nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x0.85mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3225X7R1H475K250AB
Capacitance=4.7μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General
Entstörkondensatoren
B32021A3472K000
0.0047uF, 300Vrms AC
5m(W) x 11m(H) x 13m(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLCV32T-330K-PF
L=33μH
DC Resistance=1.43Ω
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm
Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
B82730U3162A020
L=1mH Rated current=1.6A
LxWxT:16.5mmx11mmx16.5mm
EMV-Netzfilter
B84111A0000A060
1-phase(250V), Rated Current:6A
Small case type
EMV-Netzfilter
B84111F0000B030
1-phase(250V), Rated Current:3A
Small case type
EMV-Netzfilter
B84111F0000G125
1-phase(250V), Rated Current:25A
Small case type
EMV-Netzfilter
B84111F0000M030
1-phase(250V), Rated Current:3A
Small case type
EMV-Netzfilter
B84111F0000M116
1-phase(250V), Rated Current:16A
Small case type