EMV-Netzfilter

B84112B0000B110

Produktstatus
Production
Stromversorgung
Single-phase
Typ
B84112B (SIFI B)
Merkmale
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
Case(others)
Small size
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
10A
Nennspannung [AC]
250V
Nennspannung [DC]
250V
Spannungsfestigkeit 1
DC1414V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Leckstrom (Max.)
0.369mA
Gleichstromwiderstand (Typ.)

Weiteres

Anschlüsse
Tab
Betriebstemperaturbereich
-25 to 85°C
Gewicht
Approx. 200g
Leistung
Multipurpose
Funktion
Sicherheitsstandard
UL1283
CSA C22.2 No.8
EN60939

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools