EMV-Netzfilter

B84112G0000B060

Produktstatus
Production
Stromversorgung
Single-phase
Typ
B84112G (SIFI G)
Merkmale
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
Case(others)
Small size
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
6A
Nennspannung [AC]
250V
Nennspannung [DC]
250V
Spannungsfestigkeit 1
DC1770V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Leckstrom (Max.)
0.369mA
Gleichstromwiderstand (Typ.)

Weiteres

Anschlüsse
Tab
Betriebstemperaturbereich
Gewicht
Approx. 200g
Leistung
Multipurpose
Funktion
Sicherheitsstandard

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools