EMV-Netzfilter

Stromversorgung
Single-phase
Typ
B84113C (SIFI C)
Merkmale
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : B84113H0000B030 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jun.21, 2019
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2019
Last Shipment Date : Dec.31, 2019
Produktmarke
EPCOS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
Case(others)
Small size
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
3A
Nennspannung [AC]
250V
Nennspannung [DC]
250V
Spannungsfestigkeit 1
DC1414V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Streustrom (Max.)
0.369mA [V, Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)

Weiteres

Anschlüsse
Tab
Betriebstemperaturbereich
-25 to 85°C
Gewicht
Approx. 210g
Leistung
Multipurpose
Funktion
Sicherheitsstandard
UL1283
CSA C22.2 No.8
EN60939