EMV-Netzfilter

Stromversorgung
Single-phase
Typ
B84113H (SIFI H)
Merkmale
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
Case(others)
Small size
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
20A
Nennspannung [AC]
250V
Nennspannung [DC]
250V
Spannungsfestigkeit 1
DC1770V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Streustrom (Max.)
Gleichstromwiderstand (Typ.)

Weiteres

Anschlüsse
Stud
Betriebstemperaturbereich
-25 to 100°C
Gewicht
Approx. 860g
Leistung
Funktion
Low leakage current
Sicherheitsstandard
UL1283
CSA C22.2 No.8
EN60939