EMV-Netzfilter

Stromversorgung
Single-phase
Typ
B84142A*R000_G075 (Drive filter)
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
20A
Nennspannung [AC]
250V
Nennspannung [DC]
250V
Spannungsfestigkeit 1
DC1770V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Streustrom (Max.)
7.9mA [250V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)
10mΩ

Weiteres

Anschlüsse
Block Terminal
Betriebstemperaturbereich
-25 to 100°C
Gewicht
Approx. 1kg
Leistung
Funktion
Sicherheitsstandard
UL1283
CSA C22.2 No.8
EN60939