EMV-Netzfilter

Stromversorgung
Single-phase
Typ
B84142A*R000_G075 (Drive filter)
Merkmale
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : B84142A0060R000 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jun.21, 2019
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2019
Last Shipment Date : Dec.31, 2019
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
60A
Nennspannung [AC]
250V
Nennspannung [DC]
250V
Spannungsfestigkeit 1
DC1770V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Streustrom (Max.)
26mA [250V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)
1.4mΩ

Weiteres

Anschlüsse
Stud
Betriebstemperaturbereich
-25 to 85°C
Gewicht
Approx. 2.5kg
Leistung
Funktion
Sicherheitsstandard