EMV-Netzfilter

Stromversorgung
Single-phase
Typ
B84142A*R123 (Drive filter)
Merkmale
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Jun.21, 2019
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2019
Last Shipment Date : Dec.31, 2019
Produktmarke
EPCOS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
Book
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
96A
Nennspannung [AC]
520V
Nennspannung [DC]
520V
Spannungsfestigkeit 1
DC2250V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Streustrom (Max.)
118mA [520V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)
1.2mΩ

Weiteres

Anschlüsse
Block Terminal
Betriebstemperaturbereich
-25 to 100°C
Gewicht
Approx. 6kg
Leistung
Funktion
Sicherheitsstandard