EMV-Netzfilter

Stromversorgung
Single-phase
Typ
B84142A*R122 (Drive filter)
Merkmale
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Jun.21, 2019
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2019
Last Shipment Date : Dec.31, 2019
Produktmarke
EPCOS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
Book
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
180A
Nennspannung [AC]
300V
Nennspannung [DC]
300V
Spannungsfestigkeit 1
DC1700V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Streustrom (Max.)
95mA [300V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)
500μΩ

Weiteres

Anschlüsse
Block Terminal
Betriebstemperaturbereich
-25 to 100°C
Gewicht
Approx. 8kg
Leistung
Funktion
Sicherheitsstandard
UL1283
CSA C22.2 No.8