EMV-Netzfilter

Stromversorgung
Single-phase
Typ
B84142B*R000 (Drive filter)
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
12A
Nennspannung [AC]
250V
Nennspannung [DC]
250V
Spannungsfestigkeit 1
DC1770V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Streustrom (Max.)
2.77mA [250V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)
30mΩ

Weiteres

Anschlüsse
Block Terminal
Betriebstemperaturbereich
-25 to 100°C
Gewicht
Approx. 1.45kg
Leistung
Funktion
Sicherheitsstandard
EN60939