EMV-Netzfilter

B84142C0600S081

Produktstatus
Production
Stromversorgung
DC
Typ
B84142A_C_J*S081 (Drive filter)
Merkmale
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
Case(others)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
600A
Nennspannung [AC]
Nennspannung [DC]
1.5kV
Spannungsfestigkeit 1
DC4200V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Leckstrom (Max.)
Gleichstromwiderstand (Typ.)
43μΩ

Weiteres

Anschlüsse
Busbar
Betriebstemperaturbereich
-25 to 100°C
Gewicht
Approx. 7.9kg
Leistung
Funktion
Sicherheitsstandard
UL1283
CSA C22.2 No.8

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools