EMV-Netzfilter

Stromversorgung
DC
Typ
B84142A_C_J*S081 (Drive filter)
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
1.25kA
Nennspannung [AC]
Nennspannung [DC]
1.5kV
Spannungsfestigkeit 1
DC4200V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Streustrom (Max.)
Gleichstromwiderstand (Typ.)
22μΩ

Weiteres

Anschlüsse
Busbar
Betriebstemperaturbereich
-25 to 100°C
Gewicht
Approx. 24.5kg
Leistung
Funktion
Sicherheitsstandard
UL1283
CSA C22.2 No.8