EMV-Netzfilter

Stromversorgung
3-phase/3-Lines
Typ
B84143A*R105 (Drive filter)
Merkmale
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
Book
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
50A
Nennspannung [AC]
520/300V
Nennspannung [DC]
Spannungsfestigkeit 1
DC2240V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Streustrom [Delta Verbindung] (Max.)
Streustrom [Star Verbindung] (Max.)
4.7mA [520/300V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)
2mΩ

Weiteres

Anschlüsse
Block Terminal
Betriebstemperaturbereich
-25 to 100°C
Gewicht
Approx. 1.75kg
Leistung
Funktion
Sicherheitsstandard
UL1283
CSA C22.2 No.8
EN60939