EMV-Netzfilter

Stromversorgung
3-phase/3-Lines
Typ
B84143B*R000 (Drive filter)
Merkmale
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : B84243A8060W000 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jun.21, 2019
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2019
Last Shipment Date : Dec.31, 2019
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
50A
Nennspannung [AC]
440/250V
Nennspannung [DC]
Spannungsfestigkeit 1
DC1770V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Streustrom [Delta Verbindung] (Max.)
Streustrom [Star Verbindung] (Max.)
2.19mA [440/250V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)
3.5mΩ

Weiteres

Anschlüsse
Block Terminal
Betriebstemperaturbereich
-25 to 100°C
Gewicht
Approx. 5.7kg
Leistung
Funktion
Sicherheitsstandard