EMV-Netzfilter

Stromversorgung
3-phase/3-Lines
Typ
B84143B*R110 (Drive filter)
Merkmale
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : B84243A6220B000 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jun.21, 2019
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2019
Last Shipment Date : Dec.31, 2019
Produktmarke
EPCOS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
Book
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
200A
Nennspannung [AC]
520/300V
Nennspannung [DC]
Spannungsfestigkeit 1
DC2250V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Streustrom [Delta Verbindung] (Max.)
Streustrom [Star Verbindung] (Max.)
3.1mA [520/300V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)
500μΩ

Weiteres

Anschlüsse
Block Terminal
Wire
Betriebstemperaturbereich
-25 to 100°C
Gewicht
Approx. 13.5kg
Leistung
Funktion
Sicherheitsstandard
EN60939