EMV-Netzfilter

B84143B0600S024

Produktstatus
Production
Stromversorgung
3-phase/3-Lines
Typ
B84143B*S020_S021_S024 (Drive filter)
Merkmale
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
Case(others)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
600A
Nennspannung [AC]
400/690V
Nennspannung [DC]
Spannungsfestigkeit 1
DC2980V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Leckstrom [Delta Verbindung] (Max.)
Leckstrom [Star Verbindung] (Max.)
17mA [690/400V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)
52μΩ

Weiteres

Anschlüsse
Busbar
Betriebstemperaturbereich
-25 to 100°C
Gewicht
Approx. 22kg
Leistung
Funktion
Sicherheitsstandard
UL1283
CSA C22.2 No.8

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools