EMV-Netzfilter

Stromversorgung
3-phase/3-Lines
Typ
B84143B*S020_S021_S024 (Drive filter)
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
1.6kA
Nennspannung [AC]
440/760V
Nennspannung [DC]
Spannungsfestigkeit 1
DC3270V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Streustrom [Delta Verbindung] (Max.)
Streustrom [Star Verbindung] (Max.)
19mA [760/440V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)
22μΩ

Weiteres

Anschlüsse
Busbar
Betriebstemperaturbereich
-25 to 100°C
Gewicht
Approx. 50kg
Leistung
Funktion
Sicherheitsstandard
UL1283
CSA C22.2 No.8