EMV-Netzfilter

Stromversorgung
3-phase/3-Lines
Typ
B84143C*S250 (3-line filter)
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
160A
Nennspannung [AC]
530/305V
Nennspannung [DC]
530V
Spannungsfestigkeit 1
DC2279V, 2s [line - case]
Spannungsfestigkeit 2
Streustrom [Delta Verbindung] (Max.)
Streustrom [Star Verbindung] (Max.)
46mA [305/530V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)
130μΩ

Weiteres

Anschlüsse
Busbar
Betriebstemperaturbereich
-25 to 100°C
Gewicht
Approx. 12kg
Leistung
Wide range high attenuation
Funktion
Sicherheitsstandard