EMV-Netzfilter

B84143C0630S250

Produktstatus
Production
Stromversorgung
3-phase/3-Lines
Typ
B84143C*S250 (3-line filter)
Merkmale
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
Case(others)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
630A
Nennspannung [AC]
530/305V
Nennspannung [DC]
530V
Spannungsfestigkeit 1
DC2736V, 2s [line - case]
Spannungsfestigkeit 2
Leckstrom [Delta Verbindung] (Max.)
Leckstrom [Star Verbindung] (Max.)
46mA [305/530V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)
35μΩ

Weiteres

Anschlüsse
Busbar
Betriebstemperaturbereich
-25 to 100°C
Gewicht
Approx. 24kg
Leistung
Wide range high attenuation
Funktion
Sicherheitsstandard

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools