EMV-Netzfilter

B84143G0090R110

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : B84243A6083Z000 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jun.21, 2019
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2019
Last Shipment Date : Dec.31, 2019
Stromversorgung
3-phase/3-Lines
Typ
B84143G*R110 (Drive filter)
Merkmale
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
Book
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
90A
Nennspannung [AC]
520/300V
Nennspannung [DC]
Spannungsfestigkeit 1
DC2250V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Leckstrom [Delta Verbindung] (Max.)
Leckstrom [Star Verbindung] (Max.)
5mA [520/300V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)
1.2mΩ

Weiteres

Anschlüsse
Block Terminal
Wire
Betriebstemperaturbereich
-25 to 100°C
Gewicht
Approx. 4.9kg
Leistung
Funktion
Sicherheitsstandard
UL1283
EN60939

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen