EMV-Netzfilter

B84144A0008R120

Produktstatus
Production
Stromversorgung
3-phase/4-Lines
Typ
B84144A*R120 (4-line Filter)
Merkmale
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
Low profile
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
8A
Nennspannung [AC]
520/300V
Nennspannung [DC]
Spannungsfestigkeit 1
DC2240V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Leckstrom [Delta Verbindung] (Max.)
Leckstrom [Star Verbindung] (Max.)
9.4mA [520/300V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)
13.6mΩ

Weiteres

Anschlüsse
Block Terminal
Betriebstemperaturbereich
-25 to 100°C
Gewicht
Approx. 1.6kg
Leistung
Funktion
Sicherheitsstandard
UL1283
CSA C22.2 No.8
EN60939

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools