EMV-Netzfilter

B84771A0008A000

Stromversorgung
Single-phase
Typ
B84771 (IEC-Plug filter)
Merkmale
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • EMV-Netzfilter:B84771A0010A000
  • EMV-Netzfilter:b84771xxxxxa000_ssb2996-k-e
  • EMV-Netzfilter:b84771a_ssb3245-i

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
IEC Inlet
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
8A
Nennspannung [AC]
250V
Nennspannung [DC]
250V
Spannungsfestigkeit 1
AC1000V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Streustrom (Max.)
0.173mA [250V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)

Weiteres

Anschlüsse
IEC Inlet
Betriebstemperaturbereich
-25 to 85°C
Gewicht
Approx. 40g
Leistung
Multipurpose
Funktion
Sicherheitsstandard
UL1283
CSA C22.2 No.8
EN60939