EMV-Netzfilter

B84771C0003A000

Produktstatus
Production
Stromversorgung
Single-phase
Typ
B84771 (IEC-Plug filter)
Merkmale
Without discharge resistor
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
IEC Inlet
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
3A
Nennspannung [AC]
250V
Nennspannung [DC]
250V
Spannungsfestigkeit 1
AC1000V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Leckstrom (Max.)
0.173mA [250V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)

Weiteres

Anschlüsse
IEC Inlet
Betriebstemperaturbereich
-25 to 85°C
Gewicht
Approx. 40g
Leistung
Multipurpose
Funktion
Sicherheitsstandard
UL1283
CSA C22.2 No.8
EN60939

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools