EMV-Netzfilter

B84773M0002A000

Stromversorgung
Single-phase
Typ
B84773 (IEC-Plug filter)
Merkmale
With fuse holder
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • EMV-Netzfilter:B84773A0010A000
  • EMV-Netzfilter:b84773xxxxxa000_ssb3002-b-e
  • EMV-Netzfilter:b84773m_ssb3249-m

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
IEC Inlet
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
2A
Nennspannung [AC]
250V
Nennspannung [DC]
250V
Spannungsfestigkeit 1
DC1700V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Streustrom (Max.)
0mA
Gleichstromwiderstand (Typ.)

Weiteres

Anschlüsse
IEC Inlet
Betriebstemperaturbereich
-25 to 85°C
Gewicht
Approx. 55g
Leistung
Multipurpose
Funktion
Low leakage current
Sicherheitsstandard
UL1283
CSA C22.2 No.8
EN60939