EMV-Netzfilter

B84776M0004A000

Stromversorgung
Single-phase
Typ
B84776 (IEC-Plug filter)
Merkmale
With fuse holder & switch
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • EMV-Netzfilter:B84776A0010A000
  • EMV-Netzfilter:b84776xxxxxa000_ssb2394-2-e
  • EMV-Netzfilter:b84776m_ssb3208-h

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
IEC Inlet
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
4A
Nennspannung [AC]
250V
Nennspannung [DC]
250V
Spannungsfestigkeit 1
AC760V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Streustrom (Max.)
0mA
Gleichstromwiderstand (Typ.)

Weiteres

Anschlüsse
IEC Inlet
Betriebstemperaturbereich
-25 to 85°C
Gewicht
Approx. 90g
Leistung
Multipurpose
Funktion
Low leakage current
Sicherheitsstandard
UL1283
CSA C22.2 No.8
EN60939