EMV-Netzfilter

FQA020ADC-007-S

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Stromversorgung
DC
Serie
FQA
Merkmale
MIL-STD-461
Option
Standard screening
Flanged baseplate
Option Lineup
Please refer to here.
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
20A
Nennspannung [AC]
Nennspannung [DC]
40V
Spannungsfestigkeit
DC2250V, 60s [terminals - case]
Isolationswiderstand (Min.)
Leckstrom (Max.)
Gleichstromwiderstand (Max.)
7.5mΩ
Gleichtakt-Dämpfung (Min.)
50dB
Gegentaktdämpfung (Min.)
50dB

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Low profile
PCB
Länge(L)
60.6mm Nom.
Breite(B)
55.9mm Nom.
Höhe (H)
12.7mm Nom.
Gewicht
100g Typ.

Weiteres

Anschlüsse
Pin
Betriebstemperaturbereich
-40 to 115°C
Leistung
Wide range high attenuation
Funktion
Sicherheitsstandard
UL60950-1
CSA60950-1
EN60950-1

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CKG57KX7R1E226M335JJ

Capacitance=22μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:6x5x3.35mm
MEGACAP type
AEC-Q200

EMV-Netzfilter

FQA020ADC-007-M

DC(40V), Rated Current: 20A

Wide range high attenuation, Pin terminals, Flanged Baseplate & Enhanced Screening type

EMV-Netzfilter

FQA020ADC-N07-S

DC(40V), Rated Current: 20A

Wide range high attenuation, Pin terminals, Non-Flanged Baseplate & Standard Screening type

EMV-Netzfilter

FQB020ADC-007-M

DC(40V), Rated Current: 20A

Wide range high attenuation, Pin terminals, Flanged Baseplate & Enhanced Screening type

EMV-Netzfilter

FQB020ADC-007-S

DC(40V), Rated Current: 20A

Wide range high attenuation, Pin terminals, Flanged Baseplate & Standard Screening type

EMV-Netzfilter

IDQ48010A480V-002-R

DC Input (75 Vdc), Rated Current:10A

PCB Type

DC-DC-Wandler

HQA2W085W050V-007-S

Power module type (with baseplate), Output: 85W, 5V

Isolated type, Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Remote Sense, Standard Screening

DC-DC-Wandler

HQA2W085W150V-007-S

Power module type (with baseplate), Output: 85W, 15V

Isolated type, Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Remote Sense, Standard Screening

DC-DC-Wandler

HQA2W085W240V-007-S

Power module type (with baseplate), Output: 85W, 24V

Isolated type, Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Standard Screening

DC-DC-Wandler

HQA2W085W280V-007-S

Power module type (with baseplate), Output: 85W, 28V

Isolated type, Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Standard Screening