EMV-Netzfilter

RPE-2006R

Vertriebsregion
Worldwide
Stromversorgung
Single-phase
Serie
RPE
Status
ProductionProduction
Merkmale
Standard type
Option
Discharge RWith discharge resistor type
Option Lineup
Please refer to here.
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
  • EMV-Netzfilter:RPE

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
6A
Nennspannung [AC]
250V
Nennspannung [DC]
250V
Spannungsfestigkeit
AC1500V, 60s [line - earth]
Isolationswiderstand (Min.)
100MΩ [DC500V, 1min.]
Streustrom (Max.)
0.5mA [250V, 60Hz]
Gleichstromwiderstand (Max.)
100mΩ
Gleichtakt-Dämpfung (Min.)
25dB (2MHz to 30MHz)
Gegentaktdämpfung (Min.)
25dB (5MHz to 30MHz)

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
IEC Inlet
Länge(L)
50mm Nom.
Breite(B)
58.8mm Nom.
Höhe (H)
22.4mm Nom.
Gewicht
40g Typ.

Weiteres

Anschlüsse
Tab
Betriebstemperaturbereich
-25 to 85°C
Leistung
Multipurpose
Funktion
Sicherheitsstandard
UL1283
CSA C22.2 No.8
EN60939-1
EN60939-2

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern