EMV-Netzfilter

RSEG-2001

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Stromversorgung
Single-phase
DC
Serie
RSEG
Merkmale
Option
Option Lineup
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
1A
Nennspannung [AC]
250V
Nennspannung [DC]
250V
Spannungsfestigkeit
AC1500V, 60s [line - earth]
Isolationswiderstand (Min.)
100MΩ [DC500V, 1min.]
Leckstrom (Max.)
0.75mA [250V, 60Hz]
Gleichstromwiderstand (Max.)
350mΩ
Gleichtakt-Dämpfung (Min.)
20dB (0.3MHz to 10MHz)
Gegentaktdämpfung (Min.)
20dB (1.5MHz to 30MHz)

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB
Länge(L)
20mm Nom.
Breite(B)
32mm Nom.
Höhe (H)
24.5mm Nom.
Gewicht
14g Typ.

Weiteres

Anschlüsse
Pin
Betriebstemperaturbereich
-25 to 85°C
Leistung
Multipurpose
Funktion
Sicherheitsstandard
UL1283
CSA C22.2 No.8
EN60939-1
EN60939-2

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...